ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合

最小発注数量
1200
232-1969
4550414006779
700
W1200用
1個
1500
232-1970
4550414006762
800
W1500用
1個
1800
232-1968
4550414006755
1000
W1800用
1個
900
232-1971
4550414006786
500
W900用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,782円
( 5,260円 )
19日目
5,245円
( 5,770円 )
19日目
5,708円
( 6,279円 )
19日目
4,306円
( 4,737円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バーです
【仕様】
・材質:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー
軽量150型ボルトレス棚用回転式落下防止バー
セミボルトレス軽量棚用棚板
セミボルトレス軽量棚CB型用連結金具
セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段
セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,306円-4,048円 -2,295円 -597円11,975円 -13,930円 -
通常出荷日19日目6日目〜4日目〜19日目1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
付属品落下防止バー×1、取付金具セット×1ヒンジピース、スプリングワッシャー、ナット----

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト