ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用集塵機

通常単価(税別)
61,641円
税込単価
67,805円
通常出荷日:1日目

【特長】・騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供します・一般的な作業現場のがれきを簡単に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集塵機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 奥行(mm)
    267
  • 高さ(mm)
    325
  • 集じん容量(L)
    9.5
  • 消費電力(W)
    330
  • 騒音値(dB)
    87
  • 電源(V)
    18(リチウムイオンバッテリ)
  • 幅(mm)
    434
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.41
  • JANコード
    4573592030237
  • 質量(g)
    5200.0
  • トラスココード
    521-4447
  • エアー供給量 (L/分)
    1416
  • 最大吸引力 (mbar)
    117
  • 使用可能電池パック
    M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
  • 使用可能充電器
    M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FPOVCL-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M18-FPOVCL-0-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
集塵機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
奥行(mm)
267
高さ(mm)
325
集じん容量(L)
9.5
消費電力(W)
330
騒音値(dB)
87
電源(V)
18(リチウムイオンバッテリ)
幅(mm)
434
最大風量([[M3]]/min)
1.41
JANコード
4573592030237
質量(g)
5200.0
トラスココード
521-4447
エアー供給量(L/分)
1416
最大吸引力(mbar)
117
使用可能電池パック
M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器
M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FPOVCL-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,641円
( 67,805円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供します
・一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンスです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用集塵機の型番M18-FPOVCL-0-JPのページです。 型番M18-FPOVCL-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
乾湿両用集塵機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用集塵機
21・23L乾湿両用集塵機
三立 洗える集塵機
集塵機用フィルターバッグ
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ
乾湿両用掃除機 バキュームクリーナー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)三立機器アズワントラスコ中山グリーンクロス
通常価格61,641円90,636円1,578,761円 -10,682円 -2,115円 -27,586円
通常出荷日1日目1日目11日目〜19日目〜1日目〜8日目
商品タイプ集塵機集塵機--そうじ機-
用途乾湿両用乾湿両用--乾湿両用-
種類粉じんタイプ粉じんタイプ----
奥行(mm)267483----
高さ(mm)325616----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました