ファクトリーサプライ用品技術窓口

21・23L乾湿両用集塵機

通常単価(税別)
90,636円
税込単価
99,700円
通常出荷日:1日目

【特長】・FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持・コード式に匹敵する吸引仕事利率・電動工具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集塵機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 奥行(mm)
    483
  • 吸水量(L)
    21
  • 高さ(mm)
    616
  • 最大真空圧(kPa)
    1.5
  • 集じん容量(L)
    23
  • 消費電力(W)
    330
  • 騒音値(dB)
    84.3
  • 電源(V)
    18
  • 幅(mm)
    787
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.46
  • JANコード
    4573592031135
  • 質量(g)
    13400.0
  • トラスココード
    593-0423
  • 最大連続使用時間 (分)
    47(12.0Ahバッテリー装着時)
  • 保護等級
    IPX4(防水)
  • 使用可能電池パック
    M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
  • 使用可能充電器
    M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FVC23L-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-FVC23L-0-APJの仕様・寸法情報

商品タイプ
集塵機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
奥行(mm)
483
吸水量(L)
21
高さ(mm)
616
最大真空圧(kPa)
1.5
集じん容量(L)
23
消費電力(W)
330
騒音値(dB)
84.3
電源(V)
18
幅(mm)
787
最大風量([[M3]]/min)
2.46
JANコード
4573592031135
質量(g)
13400.0
トラスココード
593-0423
最大連続使用時間(分)
47(12.0Ahバッテリー装着時)
保護等級
IPX4(防水)
使用可能電池パック
M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器
M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FVC23L-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,636円
( 99,700円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持
・コード式に匹敵する吸引仕事利率
・電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量
・つぶれにくく、ねじれにくい2層構造ホース
・標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現
・標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現
・付属ホース直径47.6mm
・最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)
・標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21・23L乾湿両用集塵機の型番M18-FVC23L-0-APJのページです。 型番M18-FVC23L-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
21・23L乾湿両用集塵機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21・23L乾湿両用集塵機
乾湿両用集塵機
掃除機オプション(M18 FVC23L用)
三立 洗える集塵機
集塵機用フィルターバッグ
乾湿両用掃除機 12L
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)三立機器アズワンE-Value
通常価格90,636円61,641円1,163円 -1,578,761円 -10,684円 -8,833円
通常出荷日1日目1日目11日目11日目〜19日目〜2日目
商品タイプ集塵機集塵機---そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用---乾湿両用
種類粉じんタイプ粉じんタイプ---粉じんタイプ
奥行(mm)483267----
吸水量(L)21-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました