ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム びっくリール アース付

通常単価(税別)
28,872円
税込単価
31,759円
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します(逆...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    20
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    5
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    逆配電型
  • JANコード
    4937305064337
  • トラスココード
    566-6378
  • 質量(g)
    5800
  • 漏電遮断器仕様
    なし
  • 材質1
    側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 定格電流(A)
    5
  • 材質2
    電線:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 限度電流(A)
    15
  • コンセント仕様定格
    15A・125V(アース付)
  • コンセント仕様形状
    (三相1)
  • 電線種
    VCT
  • 通電ランプ
    ✔
  • 2P・3P兼用プラグ
    ✔
  • 接地端子
    ✔
  • 仕様
    屋内型、電源ランプ付、コード先端:トリプルコンセント

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RND-E20S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RND-E20Sの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント個数
5
商品タイプ
コードリール
特徴
逆配電型
JANコード
4937305064337
トラスココード
566-6378
質量(g)
5800
漏電遮断器仕様
なし
材質1
側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)
定格電流(A)
5
材質2
電線:ポリ塩化ビニル(PVC)
限度電流(A)
15
コンセント仕様定格
15A・125V(アース付)
コンセント仕様形状
(三相1)
電線種
VCT
通電ランプ
✔
2P・3P兼用プラグ
✔
接地端子
✔
仕様
屋内型、電源ランプ付、コード先端:トリプルコンセント

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RND-E20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,872円
( 31,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します(逆配電型)
・高所・狭所作業に最適です
・ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)です
・ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム びっくリール アース付の型番RND-E20Sのページです。 型番RND-E20Sに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム びっくリール アース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム びっくリール アース付
オートリール
オートリール 三相200V(プラグ・コンセント無し) AL-E315N
アースリール
アースリール 50Aアースクリップ付
手動巻アースリール 50Aアースクリップ付
メーカー日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッド中発販売中発販売
通常価格28,872円13,146円53,066円9,171円12,786円 -7,731円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V三相200Vその他-その他
電線長さ(m)2051520--
電線太さ(mm2)21.2520.75--
電線芯数(C)324111
コンセント個数53----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました