ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 白シーツウエス |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
【用途】・作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます【材質】・ポリエチレン
【用途】
・作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます
【材質】
・ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ごみ袋(30~90L)
5通常価格(税別):760円~

エスコ
ごみ袋(70・90L)
4.7通常価格(税別):412円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
4.5通常価格(税別):5,295円~

エスコ
45L ごみ袋(半透明/50枚)
4通常価格(税別):1,139円

エスコ
ごみ袋(特厚/45・70L)
0通常価格(税別):550円~

ジョインテックス(プラス)
ゴミ袋 LDD白半透明
0通常価格(税別):3,462円~

トラスコ中山
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
0通常価格(税別):1,008円

ジャパックス
ダストカート150L
0通常価格(税別):1,697円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~