ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴下サプリまるでこたつレッグウォーマー

通常単価(税別)
2,384円
税込単価
2,622円
通常出荷日:19日目

【特長】・いつもの普段着に+αで着脱が簡単です・特許技術取得済商品です【材質】・アクリル・毛・その他

  • サイズ
    フリー
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4901210740310
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    436-1215
  • 材質1
    アクリル
  • 材質2
    毛
  • 材質3
    その他

型番:

533-992B-99-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

533-992B-99-90の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
色
ブラック
JANコード
4901210740310
質量(g)
90.000
トラスココード
436-1215
材質1
アクリル
材質2
毛
材質3
その他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
533-992B-99-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,384円
( 2,622円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつもの普段着に+αで着脱が簡単です
・特許技術取得済商品です
【材質】
・アクリル
・毛
・その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴下サプリまるでこたつレッグウォーマーの型番533-992B-99-90のページです。 型番533-992B-99-90に関する仕様情報を記載しております。
靴下サプリまるでこたつレッグウォーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴下サプリまるでこたつレッグウォーマー
靴下サプリまるでこたつ レッグウォーマー
靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ
ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー
防寒着 防寒靴下
サーモ靴下 先丸
メーカーオカモトオカモトオカモトトーヨーセフティートラスコ中山おたふく手袋
通常価格2,384円2,152円4,238円1,689円1,208円1,146円
通常出荷日19日目1日目9日目4日目1日目1日目
サイズフリー-----
色ブラック-----
JANコード4901210740310-----
質量(g)90.000-----
トラスココード436-1215-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました