ツール用品技術窓口

ステンレスタンクバキュームクリーナ

通常単価(税別)
25,445円
税込単価
27,990円
通常出荷日:1日目

【特長】・水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です・環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です・大型...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    8500.000
  • 吸込仕事率 (w)
    170
  • 集塵容量 (L)
    21
  • 騒音値 (dB)
    78-85
  • タンク容量 (l)
    30
  • JANコード
    4975846508903
  • 吸水量(L)
    13
  • 最大真空圧(kPa)
    15
  • 消費電力(W)
    1100
  • 電源コード長さ(m)
    7
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.9
  • 材質1
    タンク:ステンレス
  • トラスココード
    178-6354

型番:

VCS-30RP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VCS-30RPの仕様・寸法情報

質量(g)
8500.000
吸込仕事率(w)
170
集塵容量(L)
21
騒音値(dB)
78-85
タンク容量(l)
30
JANコード
4975846508903
吸水量(L)
13
最大真空圧(kPa)
15
消費電力(W)
1100
電源コード長さ(m)
7
最大風量([[M3]]/min)
1.9
材質1
タンク:ステンレス
トラスココード
178-6354
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VCS-30RP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,445円
( 27,990円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です
・環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です
・大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です
・7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します
・満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です
・微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です
・豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます
・サビに強いステンレスタンクです
・ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます
【用途】
・ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に
・窓の結露取りに
【材質】
・タンク:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタンクバキュームクリーナの型番VCS-30RPのページです。 型番VCS-30RPに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスタンクバキュームクリーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスタンクバキュームクリーナ
Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L
オフィスクリーナー
ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L
セミプロバック(乾湿両用)
三立 洗える集塵機
メーカーパオックパオックスイデン東浜商事三立機器三立機器
通常価格25,445円17,397円31,531円99,735円115,375円1,578,761円 -
通常出荷日1日目2日目11日目1日目14日目11日目〜
質量(g)8500.0005300----
吸込仕事率(w)170約220----
集塵容量(L)21-----
騒音値(dB)78-85約72----
タンク容量(l)30約20(最大集じん容積約14)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました