ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型インバータガソリン発電機

通常単価(税別)
160,642円
税込単価
176,706円
通常出荷日:2日目

【特長】・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力
    100V-1.8kVA
  • 定格直流出力
    12V-8.3A
  • 連続運転時間 (h)
    18.2~6.0
  • 仕様
    インバーター
  • JANコード
    4571136832613
  • トラスココード
    634-4176
  • 使用燃料
    無鉛ガソリン
  • コンセント形状
    単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2
  • 質量(g)
    19000
  • 材質1
    エンジン:アルミダイカスト
  • 材質2
    カバー:樹脂
  • 材質3
    燃料タンク:樹脂
  • オイルアラート
    オイルセンサー付
  • タンク容量(L)
    7
  • 始動方式
    リコイルスターター方式
  • 周波数(Hz)
    50/60(切替スイッチによる)
  • 全高(mm)
    469
  • 全長(mm)
    500
  • 全幅(mm)
    295
  • 騒音値(dB)
    87
  • 並列運転
    有り
  • エコ機能
    エコノミースイッチ付
  • USB TypeC
    5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A
  • USB TypeA
    5V/3A、9V/2A、12V/1.2A
  • 排気量
    98cc
  • 付属品
    ボックスレンチ、ドライバー、直流充電コード、漏斗

ご注意

  • 室内では絶対に使用しないで下さい。
  • 給油、点検整備時は必ずエンジンを停止して下さい。
  • 雨または雪の中で発電機を運転しないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 可燃物の側で使用しないで下さい。

型番:

HPG1800IS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPG1800ISの仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-1.8kVA
定格直流出力
12V-8.3A
連続運転時間(h)
18.2~6.0
仕様
インバーター
JANコード
4571136832613
トラスココード
634-4176
使用燃料
無鉛ガソリン
コンセント形状
単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2
質量(g)
19000
材質1
エンジン:アルミダイカスト
材質2
カバー:樹脂
材質3
燃料タンク:樹脂
オイルアラート
オイルセンサー付
タンク容量(L)
7
始動方式
リコイルスターター方式
周波数(Hz)
50/60(切替スイッチによる)
全高(mm)
469
全長(mm)
500
全幅(mm)
295
騒音値(dB)
87
並列運転
有り
エコ機能
エコノミースイッチ付
USB TypeC
5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A
USB TypeA
5V/3A、9V/2A、12V/1.2A
排気量
98cc
付属品
ボックスレンチ、ドライバー、直流充電コード、漏斗
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPG1800IS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,642円
( 176,706円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります
・燃料ゲージ搭載
・正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます
・大容量燃料タンクで長時間の連続運転が可能です
・USB PD充電に対応(最大60W)
【用途】
・屋外での現場作業、アウトドア、イベントなどの電源に
・停電や災害時などの非常用電源に
・電動工具の電源に
【材質】
・エンジン:アルミダイカスト
・カバー:樹脂
・燃料タンク:樹脂

ご注意

  • 室内では絶対に使用しないで下さい。
  • 給油、点検整備時は必ずエンジンを停止して下さい。
  • 雨または雪の中で発電機を運転しないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 可燃物の側で使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバータガソリン発電機の型番HPG1800ISのページです。 型番HPG1800ISに関する仕様情報を記載しております。
防音型インバータガソリン発電機のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました