17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着材 エコツーネット【10~50個入り】

通常単価(税別)
4,747円~19,067円
税込単価
5,222円~20,974円
通常出荷日:5日目

【特長】・グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です・水をほと...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

油吸収量(kg/箱)

最小発注数量
4571249331010
665-4342
800.0
10
1パック

10個入り

4571249331027
665-4343
4000.0
50
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,747円
( 5,222円 )
5日目
19,067円
( 20,974円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です
・水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します
・グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 エコツーネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着材 エコツーネット
油吸着材 イーマットN
油吸収材 イーマット(シートタイプ)
油吸着材 アブラトール
油吸着材 アブラトール ロール
高性能油吸着材
メーカー松岡紙業松岡紙業松岡紙業JOHNANJOHNANアズワン
通常価格4,747円-19,912円 -16,839円 -32,187円 -24,915円 -31,263円
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目10日目
商品タイプピローシートシートシートロールロール
用途オイル用オイル用オイル用--オイル用
材質1古紙とワックス古紙、ポリエステル、ポリエチレン古紙・ポリエステル---
横(mm)180-----
厚さ(mm)501110---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト