ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ IRIS “ヒートウェア”アウトドアベスト |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
モメンティブ モメンティブ 万能シーリング剤 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,529円 ( 15,982円 ) | 1日目 |
14,529円 ( 15,982円 ) | 1日目 |
14,529円 ( 15,982円 ) | 1日目 |
14,529円 ( 15,982円 ) | 4日目 |
【特長】
・電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます
・薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています
・バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です
【用途】
・寒さ対策に
【材質】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーコス信岡
関東鳶カットビブルゾン
0通常価格(税別):3,321円

ジーベック
防寒ジャンパー 289
0通常価格(税別):8,930円~

おたふく手袋
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
0通常価格(税別):4,026円

バートル
コーチジャケット 710
0通常価格(税別):5,361円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~