ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付

通常単価(税別)
117,898円
税込単価
129,688円
通常出荷日:1日目

【特長】・手指消毒完了後に自動ドアが開閉するシステム化ができます。・クリーンルーム、食品工場などの徹底...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696410381
  • トラスココード
    176-0480
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    本 体:PP
  • 高さ(mm)
    266
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    250
  • 奥行(mm)
    241
  • 材質2
    フード:PP
  • 材質3
    蓋:PP(透明)
  • 材質4
    トレー:PP
  • 消費電力(W)
    5

型番:

41038
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

41038の仕様・寸法情報

JANコード
4987696410381
トラスココード
176-0480
質量(g)
2500.0
材質1
本 体:PP
高さ(mm)
266
電源(V)
100
幅(mm)
250
奥行(mm)
241
材質2
フード:PP
材質3
蓋:PP(透明)
材質4
トレー:PP
消費電力(W)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,898円
( 129,688円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手指消毒完了後に自動ドアが開閉するシステム化ができます。
・クリーンルーム、食品工場などの徹底した衛生管理に最適です。
【用途】
・ノータッチで、確実な手指消毒を可能に。
【材質】
・本 体:PP
・フード:PP
・蓋:PP(透明)
・トレー:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付の型番41038のページです。 型番41038に関する仕様情報を記載しております。
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
自動手指消毒剤器 HDI-2020
サラヤ 自動手指消毒供給装置 HD-3000
自動水栓AW-3000
ディスペンサー
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格117,898円86,772円112,005円96,966円6,428円13,752円
通常出荷日1日目2日目19日目5日目1日目1日目
JANコード498769641038149876964103744987696466326-49876964187764987696418813
トラスココード176-0480162-0007836-6808-496-0513496-0521
質量(g)2500.024002500.0-310.000530.000
材質1本 体:PP本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PPノズル:亜鉛ダイキャスト-カバー、ケース:ABSカバー、ケース:ABS
高さ(mm)266-103-224-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました