ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネッククーラー"マジクール EX"

通常単価(税別)
2,507
税込単価
2,758
通常出荷日:19日目

【特長】・面ファスナーを採用し、着脱が簡単です・先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    綿100%
  • 長さ(mm)
    570
  • 幅(mm)
    55
  • 保冷剤有無

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 取扱い説明書をご熟読ください。水道水以外には浸けないでください。
  • 水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。
  • 綿100%の生地を染色しているため、色移りすることがあります。
  • 皮膚に異常があった場合は使用中止し、医師にご相談ください。

型番:

HO-881A-LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HO-881A-LBの仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
ライトブルー
JANコード
4529214017346
トラスココード
657-4100
質量(g)
15.000
材質1
綿100%
長さ(mm)
570
幅(mm)
55
保冷剤有無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HO-881A-LB

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ライトブルー
4529214017346
657-4100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,507
( 2,758 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面ファスナーを採用し、着脱が簡単です
・先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます
・抗菌・防臭加工生地を使用しています
【用途】
・首回りの冷却に
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 取扱い説明書をご熟読ください。水道水以外には浸けないでください。
  • 水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。
  • 綿100%の生地を染色しているため、色移りすることがあります。
  • 皮膚に異常があった場合は使用中止し、医師にご相談ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネッククーラー"マジクール EX"の型番HO-881A-LBのページです。 型番HO-881A-LBに関する仕様情報を記載しております。
ネッククーラー"マジクール EX"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネッククーラー"マジクール EX"
ネッククーラー
ひんやりネッククーラー
ネッククーラー シーブリーズ
PCM ひんやりネックリング
クールネックバンド 冷やりんネック
メーカーユニットICE NONトラスコ中山RENFROGLOBAL JAPANトラスコ中山
通常価格2,5072,2431,1841,2901,9104,106
通常出荷日19日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ首周り用品首周り用品--首周り用品-
質量(g)15.000-----
材質1綿100%-----
長さ(mm)570-----
幅(mm)55-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト