17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

やわらかネッククーラー

  • 質量(g)
    155.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル100%
  • 長さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    60
  • 材質2
    面ファスナー
  • 保冷剤有無
    有

ご注意

  • 不凍保冷剤切り替えに伴い色が透明のものと青色のものがありますが性能に違いはありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999008036
149-7714
11個
ブラック
4550414414307
507-6245
11個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931円
( 1,024円 )
1日目
931円
( 1,024円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします
・マジックテープで長さを調整することができます
・保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします
【用途】
・暑さ対策に
【材質】
・本体:ポリエステル100%
・面ファスナー

ご注意

  • 不凍保冷剤切り替えに伴い色が透明のものと青色のものがありますが性能に違いはありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やわらかネッククーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やわらかネッククーラー
ひんやりネッククーラー
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
消臭タオル地ターバン DEO-MOFF
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格931円922円931円1,587円1,007円996円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
質量(g)155.00020.00014.00032.00013.50040.000
材質1本体:ポリエステル100%カバー:レーヨン生地:ポリエステル生地:ポリエステルレーヨン100%(表面)綿78%、ナイロン17%、ウレタン5%
長さ(mm)600550140300220約220
幅(mm)606090115120約160
材質2面ファスナー内容物:吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維中身:シリカゲル中身:シリカゲルポリエステル100%(裏面)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト