17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン"ドルフィン"(高さ調節式・ウレタンキャスター・天板・2段引出し付)

通常単価(税別)
86,24098,692
税込単価
94,864108,561
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです・使用用途に合わせて25mmピッチの...

詳細を確認
  • 高さ寸法 (mm)
    762~1022
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • 材質4
    天板:リノリューム張り合板
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 段数(段)
    2
  • 引出し(段)
    2
  • 最大積載量(kg/台)
    200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • トラスココード

  • 奥行寸法(mm)

  • 質量(g)(g)

  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

トラスココード

奥行寸法

(mm)

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

間口(mm)

最小発注数量
ホワイト
206-4218
400
36700.0
468×270×60
600
1個
ヤンググリーン
206-4219
400
36700.0
468×270×60
600
1個
ホワイト
206-4220
500
50300
618×370×60
750
1個
ヤンググリーン
206-4221
500
50300
618×370×60
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,240
( 94,864 )
4日目
86,240
( 94,864 )
4日目
98,692
( 108,561 )
1日目
98,692
( 108,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです
・使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます
・棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン
・天板:リノリューム張り合板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン"ドルフィン"(高さ調節式・ウレタンキャスター・天板・2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン"ドルフィン"(高さ調節式・ウレタンキャスター・天板・2段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型1段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格86,240-65,394 -44,481 -45,495 -32,56844,691 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
高さ寸法(mm)762~1022600600600880600
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120120
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
材質3車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:ゴム

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト