ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)

通常単価(税別)
3,814円
税込単価
4,195円
通常出荷日:11日目

【特長】・ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます・昼間は充電、夜間は自動点灯します・発光色を選択い...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • 電源
    ソーラー
  • 高さ(mm)
    23
  • 幅(mm)
    123
  • LED数(個)
    8
  • 反射部カラー
    ホワイト
  • JANコード
    4560261151393
  • 質量(g)
    196
  • トラスココード
    556-2880
  • 材質1
    フレーム:アルミニウム合金
  • 材質2
    カバー:PC
  • 材質3
    ベース:ABS樹脂
  • 色詳細
    シルバー
  • 耐荷重 (t)
    約3
  • 仕様
    最大48ルーメン、防水仕様(IPX8)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5139
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5139の仕様・寸法情報

色
その他
電源
ソーラー
高さ(mm)
23
幅(mm)
123
LED数(個)
8
反射部カラー
ホワイト
JANコード
4560261151393
質量(g)
196
トラスココード
556-2880
材質1
フレーム:アルミニウム合金
材質2
カバー:PC
材質3
ベース:ABS樹脂
色詳細
シルバー
耐荷重(t)
約3
仕様
最大48ルーメン、防水仕様(IPX8)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
5139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,814円
( 4,195円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます
・昼間は充電、夜間は自動点灯します
・発光色を選択いただけます(暖白or白)
・両面テープでカンタンに取り付けができます
【用途】
・駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデンなどに
・防犯、防災用品として
【材質】
・フレーム:アルミニウム合金
・カバー:PC
・ベース:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)の型番5139のページです。 型番5139に関する仕様情報を記載しております。
セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)
ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ
LEDソーラーチューブ
長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)片面LED
長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LED
ニコUFO 常時点灯タイプ
メーカーマイストキャットアイキタムラ産業キャットアイキャットアイ日動工業
通常価格3,814円13,264円21,484円18,007円18,007円7,022円 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
色その他-赤---
電源ソーラーソーラー式ソーラー式ソーラー式ソーラー式-
高さ(mm)23-----
幅(mm)123-----
LED数(個)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました