ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵機用フィルター 2225003000

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4538634801183
  • トラスココード
    556-1192
  • 質量(g)
    3000
  • 適合機種
    SFC-M600
  • 品名
    HEPAフィルター SFC-M600
  • 本体寸法(mm)奥行
    380
  • 本体寸法(mm)高さ
    95
  • 本体寸法(mm)幅
    380
  • 付属品
    HEPAフィルター押え金具×4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2225003000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2225003000の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
JANコード
4538634801183
トラスココード
556-1192
質量(g)
3000
適合機種
SFC-M600
品名
HEPAフィルター SFC-M600
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
95
本体寸法(mm)幅
380
付属品
HEPAフィルター押え金具×4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2225003000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,230円
( 58,553円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます
・排気をよりクリーンに
・集じん効率:粒径が0.3μmの粒子に対し99.97%以上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機用フィルター 2225003000の型番2225003000のページです。 型番2225003000に関する仕様情報を記載しております。
集塵機用フィルター 2225003000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機用フィルター 2225003000
移動式集塵機
集塵機(ヒューム用)自動塵落とし1.5kw50Hz
カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001
モータHYQ226(600W)外扇付 P600C
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格53,230円369,578円1,281,601円21,177円17,303円76,565円
通常出荷日1日目5日目9日目5日目5日目5日目
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
JANコード453863480118345386349284394538634929436---
トラスココード556-1192422-9060422-7516422-5930423-0695422-7554
質量(g)300052000.01800001815.0001960.00011845.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました