ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオカラー分別スリムペダル 45L

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    45
  • 用途
    ゴミ箱
  • 色
    本体:ホワイト、フタ:ブラウン
  • JANコード
    4973221009564
  • トラスココード
    188-3381
  • 質量(g)
    2000.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    455
  • 間口(mm)
    265
  • 高さ(mm)
    555

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00956
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00956の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
45
用途
ゴミ箱
色
本体:ホワイト、フタ:ブラウン
JANコード
4973221009564
トラスココード
188-3381
質量(g)
2000.000
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
455
間口(mm)
265
高さ(mm)
555
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00956
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,256円
( 2,482円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオカラー分別スリムペダル45ブラウンです
・フタはペダルを軽く踏むだけでサッと開きます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオカラー分別スリムペダル 45Lの型番00956のページです。 型番00956に関する仕様情報を記載しております。
ネオカラー分別スリムペダル 45Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオカラー分別スリムペダル 45L
ネオカラー分別スリムペダル2段36
ユニードプッシュ&ペダル20S
連結ハンドルペール カーキグリーン
ダストボックスフタ
TONBO ファブスィング35フタ グレー
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格2,256円5,848円2,253円4,717円1,299円2,207円
通常出荷日1日目11日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱--
容量(L)45-2096--
用途ゴミ箱-ゴミ箱ペールタイプ--
色本体:ホワイト、フタ:ブラウンホワイトホワイトカーキグリーングレー-
JANコード497322100956449732210209034973221009380497322102060649732210036094973221002183
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました