ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニードプッシュ&ペダル20S

通常単価(税別)
2,833
税込単価
3,116
通常出荷日:1日目

【特長】・小さなゴミはサッとプッシュで、大きなゴミはペダルが便利です

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    20
  • 用途
    ゴミ箱
  • ホワイト
  • JANコード
    4973221009380
  • トラスココード
    188-2885
  • 質量(g)
    1150.000
  • 材質1
    プッシュフタ:ステンレス
  • 材質2
    その他:ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    355
  • 間口(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00938
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00938の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
20
用途
ゴミ箱
ホワイト
JANコード
4973221009380
トラスココード
188-2885
質量(g)
1150.000
材質1
プッシュフタ:ステンレス
材質2
その他:ポリプロピレン
奥行(mm)
355
間口(mm)
200
高さ(mm)
450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00938
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,833
( 3,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなゴミはサッとプッシュで、大きなゴミはペダルが便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニードプッシュ&ペダル20Sの型番00938のページです。 型番00938に関する仕様情報を記載しております。
ユニードプッシュ&ペダル20Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニードプッシュ&ペダル20S
ダストボックスフタ
連結ハンドルペール カーキグリーン
ネオカラー分別スリムペダル 45L
セレクトペールM-70本体
エコペール フタ
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格2,8331,0524,4772,4022,2361,265 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目11日目1日目
商品タイプゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱-その他
容量(L)20-9645--
用途ゴミ箱-ペールタイプゴミ箱-ゴミ箱
ホワイトグレーカーキグリーン本体:ホワイト、フタ:ブラウン-グレー
JANコード4973221009380497322100360949732210206064973221009564--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました