ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸水シート 360×550×3mm【10個入り】

通常単価(税別)
3,389円
税込単価
3,728円
通常出荷日:1日目

【特長】・高分子吸収材が水を素早く吸収、後戻りせず、水を逃しません・使用前の厚さは3mm以下でかさばら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4904601995030
  • 質量(g)
    510.000
  • トラスココード
    274-5481
  • 材質1
    PE、不織布、PET不織布、高分子吸水材、紙
  • 吸水後重量 (kg)
    7~8
  • 吸水前本体寸法(縦×横×厚さ) (mm)
    360×550×3
  • 吸水後寸法(縦×横×厚さ) (mm)
    360×550×50
  • 用途詳細
    水用

ご注意

  • 止水材としての使用、「油、溶剤、海水等」の吸収はできません。本来の用途以外で使用しないでください。
  • 吸収後の再利用はできません。切らずに使用してください。
  • 使用後は3日程度の天日干し、もしくは脱水剤を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。
  • 吸水前本体寸法、吸水後寸法がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

380416
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

380416の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
その他
JANコード
4904601995030
質量(g)
510.000
トラスココード
274-5481
材質1
PE、不織布、PET不織布、高分子吸水材、紙
吸水後重量(kg)
7~8
吸水前本体寸法(縦×横×厚さ)(mm)
360×550×3
吸水後寸法(縦×横×厚さ)(mm)
360×550×50
用途詳細
水用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
380416
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,389円
( 3,728円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高分子吸収材が水を素早く吸収、後戻りせず、水を逃しません
・使用前の厚さは3mm以下でかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です
・軽量・コンパクトな商品なので、開封後すぐに使用ができ、作業性がアップします
【用途】
・水たまり、侵入水の処理に

ご注意

  • 止水材としての使用、「油、溶剤、海水等」の吸収はできません。本来の用途以外で使用しないでください。
  • 吸収後の再利用はできません。切らずに使用してください。
  • 使用後は3日程度の天日干し、もしくは脱水剤を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。
  • 吸水前本体寸法、吸水後寸法がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水シート 360×550×3mmの型番380416のページです。 型番380416に関する仕様情報を記載しております。
吸水シート 360×550×3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水シート 360×550×3mm
クリーンシート(吸水タイプ)
吸水シート Zorba(ゾルバ)
マジック吸水マット
水たまり吸水シート
吸水パック アクアボーイ
メーカー日本緑十字社アズワンアズワンアズワンBOUSAIJIN三商
通常価格3,389円2,209円 -14,825円3,699円10,277円 -41,911円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目12日目〜
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途その他---その他-
JANコード4904601995030-----
質量(g)510.000-----
トラスココード274-5481-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました