ファクトリーサプライ用品技術窓口

STAND.フリースタンディングブルーム(立つホウキ)

通常単価(税別)
1,565円~2,494円
税込単価
1,722円~2,743円
通常出荷日:5日目

【特長】・一体型のカバーで穴先を守り自立するホウキです・立つホウキなので収納場所に困りません【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • 材質1
    毛:PET樹脂、ハンドル:アルミニューム、カバー:PP/PE/ABS樹脂
  • タイプ
    立つホウキ
  • 毛長 (cm)
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ほうきタイプ

  • 色

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

色

長さ

(mm)

幅

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
その他
ホワイト
670
95
220
4534374111650
618-6710
1個
その他
ライトグレー
670
95
220
4534374111667
620-8612
1個
その他
チャコール
670
95
220
4534374111674
618-6746
1個
長ぼうき
ホワイト
1285
252
590
4534374111681
618-5090
1個
長ぼうき
ライトグレー
1285
252
590
4534374111698
618-6736
1個
長ぼうき
チャコール
1285
252
590
4534374111711
618-5130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565円
( 1,722円 )
5日目
1,565円
( 1,722円 )
5日目
1,565円
( 1,722円 )
5日目
2,494円
( 2,743円 )
5日目
2,494円
( 2,743円 )
5日目
2,494円
( 2,743円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型のカバーで穴先を守り自立するホウキです
・立つホウキなので収納場所に困りません
【用途】
・店舗・事務所や一般家庭の屋内外でのお掃除用
【材質】
・毛:PET樹脂、ハンドル:アルミニューム、カバー:PP/PE/ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STAND.フリースタンディングブルーム(立つホウキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STAND.フリースタンディングブルーム(立つホウキ)
ほうき&ちりとり
三つ手ちりとり
安心チリトリ AG600
グランド整地用 グランドブラシP
Daily Clean 庭箒(シダ)
メーカーNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHトラスコ中山アズマ工業山崎産業山崎産業
通常価格1,565円-1,046円1,465円721円18,051円 -827円 -
通常出荷日5日目7日目1日目2日目4日目5日目
商品タイプほうきほうきセット-ちりとり--
材質1毛:PET樹脂、ハンドル:アルミニューム、カバー:PP/PE/ABS樹脂穂先:ポリプロピレン----
タイプ立つホウキ-----
毛長(cm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト