ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg

通常単価(税別)
6,020円
税込単価
6,622円
通常出荷日:5日目

【特長】・うるおいたっぷりの泡で汚れを落とします・手を洗うと同時に殺菌・消毒が出来るハンドソープです・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    泡状タイプ
  • 容器形状
    詰替用
  • 容量 (kg)
    5
  • 主成分
    イソプロピルメチルフェノール
  • 色
    緑
  • JANコード
    4987696238503
  • トラスココード
    650-8437
  • 質量(g)
    5000.0
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    284
  • 幅(mm)
    230
  • 医薬部外品
    ✔
  • 希釈倍率(倍)
    原液

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です

型番:

23850
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23850の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
5
主成分
イソプロピルメチルフェノール
色
緑
JANコード
4987696238503
トラスココード
650-8437
質量(g)
5000.0
奥行(mm)
120
高さ(mm)
284
幅(mm)
230
医薬部外品
✔
希釈倍率(倍)
原液
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
23850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,020円
( 6,622円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うるおいたっぷりの泡で汚れを落とします
・手を洗うと同時に殺菌・消毒が出来るハンドソープです
・手肌にやさしい成分(ムクロジエキスアミノ酸由来保湿剤)を配合しています
【用途】
・手指の洗浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kgの型番23850のページです。 型番23850に関する仕様情報を記載しております。
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500ml
手洗い石けん液シャボネット石鹸液ユ・ム
フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
植物性スクラブハンドソープ スクラビンN
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格6,020円1,306円2,486円 -13,356円13,201円13,533円
通常出荷日5日目5日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプ泡状タイプ泡状タイプ-液状タイプ液状タイプ-
容器形状詰替用ポンプ付-詰替用詰替用-
容量(kg)5--18175
主成分イソプロピルメチルフェノールイソプロピルメチルフェノール----
色緑-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました