ファクトリーサプライ用品技術窓口

保湿ローションバリア バリアAローションS

通常単価(税別)
4,327円
税込単価
4,760円
通常出荷日:1日目

【特長】・消毒剤の抗菌作用を妨げることなく、皮ふを保護します

  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    ポンプ付
  • JANコード
    4987696461024
  • トラスココード
    176-0507
  • 質量(g)
    550
  • 材質1
    ボトル:PE
  • 奥行(mm)
    71
  • 高さ(mm)
    196
  • 幅(mm)
    71
  • 容量(ml)
    480
  • 材質2
    ポンプ:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

46102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46102の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
ポンプ付
JANコード
4987696461024
トラスココード
176-0507
質量(g)
550
材質1
ボトル:PE
奥行(mm)
71
高さ(mm)
196
幅(mm)
71
容量(ml)
480
材質2
ポンプ:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
46102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,327円
( 4,760円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒剤の抗菌作用を妨げることなく、皮ふを保護します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保湿ローションバリア バリアAローションSの型番46102のページです。 型番46102に関する仕様情報を記載しております。
保湿ローションバリア バリアAローションSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保湿ローションバリア バリアAローションS
保湿ローション プライムローション無香
植物性スクラブハンドソープ スクラビンN
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
シャボネットユ・ムP-5
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格4,327円4,482円13,533円13,201円1,053円6,020円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ-液状タイプ-泡状タイプ
容器形状ポンプ付ポンプ付-詰替用-詰替用
JANコード498769646102449876965208754987696231559498769623127649876962325944987696238503
トラスココード176-0507176-2060856-7568208-3185521-8354650-8437
質量(g)550553.000518018290.0300.0005000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました