ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル

通常単価(税別)
25,514円
税込単価
28,065円
通常出荷日:7日目

【特長】・両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシート...

詳細を確認
  • 製造上若干のサイズ誤差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CM-VWBBWV-COVER
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CM-VWBBWV-COVERの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレットカバー
間口 (mm)
1150
奥行 (mm)
1150
高さ・厚み (mm)
1200
質量(g)
4000.0
トラスココード
423-9618
JANコード
4580004630503
厚さ(mm)
8
ファスナー
有
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CM-VWBBWV-COVER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,514円
( 28,065円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシートです
・バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります
・強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です
・バブルによる緩衝性能もあります
・正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです
・キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです
【用途】
・保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
・クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など

ご注意

  • 製造上若干のサイズ誤差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブルの型番CM-VWBBWV-COVERのページです。 型番CM-VWBBWV-COVERに関する仕様情報を記載しております。
超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル
IBCコンテナカバー(尿素水用保冷パレットカバー)
キープサーモUVパレットカバー
紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV
スクエアパレット 専用スリーブ
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm
メーカーSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGトラスコ中山ピカコーポレイション
通常価格25,514円14,114円43,596円5,117円8,686円66,739円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目4日目10日目
商品タイプパレットカバーパレットカバー-パレットカバーその他-
間口 (mm)11501200-120011001000
奥行 (mm)11501000-120014301000
高さ・厚み (mm)12001000-1300920-
質量(g)4000.0800.01600.01600.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました