ファクトリーサプライ用品技術窓口

加湿セラミックファンヒーター

通常単価(税別)
26,542円
税込単価
29,196円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒーター、加湿器の単独でも使える加湿セラミックヒーターです・ダブルファン採用とワイドな吹き出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ファンヒーター
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1250(50/60Hz)
  • タンク容量 (L)
    約2.5
  • 質量(g)
    5500.0
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 標準消費電力料金
    33.75円/h
  • 本体寸法(mm)奥行
    192
  • 本体寸法(mm)高さ
    366
  • 本体寸法(mm)幅
    391
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    38.7円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    38.7円/h
  • 暖房目安コンクリート
    4.5畳
  • 暖房目安木造
    3畳
  • ヒーター風量調節
    3段階(自動・強・弱)
  • 加湿方式
    加熱気化式
  • 加湿量 (ml/h)
    600
  • 加湿運転モード
    連続・自動
  • 加湿時間
    5.3時間
  • 加湿適応畳数
    木造10畳・プレハブ17畳

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4967576640695
419-6620
グレー
1個
4967576640688
419-6602
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,542円
( 29,196円 )
4日目
26,542円
( 29,196円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーター、加湿器の単独でも使える加湿セラミックヒーターです
・ダブルファン採用とワイドな吹き出し口で、暖かさがより広がります
・加湿機能搭載で温風による乾燥を軽減します
【用途】
・冬の室内環境対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加湿セラミックファンヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加湿セラミックファンヒーター
セラミックファンヒーター
ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付
デスクパネルヒーター
加湿セラミックファンヒーター EF-H1200G
加湿器用フィルター
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマダイニチダイニチ
通常価格26,542円8,335円22,070円10,548円37,813円898円 -
通常出荷日4日目5日目4日目3日目1日目1日目〜
商品タイプファンヒーター-ファンヒーターヒーター-その他
種類電気-石油電気--
電源(V)単相100-単相100単相100--
消費電力(W)1250(50/60Hz)-1200(50/60Hz)160(50/60Hz)--
タンク容量(L)約2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト