ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクパネルヒーター

通常単価(税別)
10,548円
税込単価
11,603円
通常出荷日:3日目

【特長】・オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです・デスク下にそのまま立て...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    160(50/60Hz)
  • JANコード
    4967576672061
  • トラスココード
    573-3775
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 本体寸法(mm)奥行
    300
  • 本体寸法(mm)高さ
    480
  • 本体寸法(mm)幅
    450
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    約5円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    約5円/h
  • 温度調節
    強~弱
  • 自動OFF機能
    6時間
  • 標準表面温度 (℃)
    55(強)
  • 色
    モスグレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

APH-16B-H
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

APH-16B-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
電気
電源(V)
単相100
消費電力(W)
160(50/60Hz)
JANコード
4967576672061
トラスココード
573-3775
質量(g)
1700.0
材質1
ポリエステル
電源コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)奥行
300
本体寸法(mm)高さ
480
本体寸法(mm)幅
450
標準消費電力料金(50Hz)
約5円/h
標準消費電力料金(60Hz)
約5円/h
温度調節
強~弱
自動OFF機能
6時間
標準表面温度(℃)
55(強)
色
モスグレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
APH-16B-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,548円
( 11,603円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです
・デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです
・3つに折り畳んでコンパクトに収納できます
【用途】
・冬場の足元対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクパネルヒーターの型番APH-16B-Hのページです。 型番APH-16B-Hに関する仕様情報を記載しております。
デスクパネルヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクパネルヒーター
セラミックファンヒーター
ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付
GCデスクパネルヒーター
遠赤外線セラムヒート(自動首振タイプ)
ジェットヒーター KAGAYAKI
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマグリーンクロスダイキン工業(油圧機器)オリオン機械
通常価格10,548円8,335円22,070円7,803円91,765円164,653円 -
通常出荷日3日目5日目4日目7日目25日目4日目
商品タイプヒーター-ファンヒーター--ヒーター・ストーブ
種類電気-石油--石油
電源(V)単相100-単相100--単相100
消費電力(W)160(50/60Hz)-1200(50/60Hz)--点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)
JANコード496757667206149675767022944967576438735---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト