17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調風神服ベスト

通常単価(税別)
6,565円
税込単価
7,222円
通常出荷日:5日目

【特長】・夏の高所作業でも快適なフルハーネス対応のチタンベストです・チタン加工で最大-7.3度の遮熱効...

詳細を確認
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリエステル100%(チタンコーティング)
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
M
サージネイビー
4930469634507
624-6129
112
44
64
1個
M
サージグレー
4930469634644
624-6122
112
44
64
1個
M
ブラック
4930469634712
624-6145
112
44
64
1個
L
サージネイビー
4930469634514
624-6141
116
46
66
1個
L
サージグレー
4930469634651
624-6140
116
46
66
1個
LL
サージネイビー
4930469634521
624-6144
120
48
68
1個
LL
サージグレー
4930469634668
624-6126
120
48
68
1個
3L
サージグレー
4930469634675
624-6147
124
50
70
1個
3L
ブラック
4930469634743
624-6135
124
50
70
1個
4L
サージグレー
4930469634682
624-6136
128
52
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目
6,565円
( 7,222円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏の高所作業でも快適なフルハーネス対応のチタンベストです
・チタン加工で最大-7.3度の遮熱効果があります
・汗をかく脇から肘にかけて風が通るようになっています
【用途】
・作業現場に
【材質】
・ポリエステル100%(チタンコーティング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調風神服ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調風神服ベスト
空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
空調風神服 フルハーネス用長袖ジャケットBK6247F
空調服(R)バッテリーセット(無線)
空調服 ベストKU92250
空調服 ベストXE98019
メーカーアタックベースビッグボーンビッグボーン空調服空調服ジーベック
通常価格6,565円9,004円 -7,992円 -12,402円5,471円5,963円 -
通常出荷日5日目7日目7日目1日目1日目〜1日目〜
質量(g)200.000-----
材質1ポリエステル100%(チタンコーティング)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト