17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500

通常単価(税別)
5,120
税込単価
5,632
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・GM80用ラウンドブラシノズルです・適合機種:GM80シリーズ・品名:ラウンドブラシノズ...

詳細を確認
  • JANコード
    7319519665840
  • トラスココード
    441-2372
  • 質量(g)
    90.000
  • タイプ
    ラウンドブラシノズル(スタンダード)
  • 適合機種
    GM80シリーズ

型番:

1471385500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1471385500の仕様・寸法情報

JANコード
7319519665840
トラスココード
441-2372
質量(g)
90.000
タイプ
ラウンドブラシノズル(スタンダード)
適合機種
GM80シリーズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1471385500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,120
( 5,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・GM80用ラウンドブラシノズルです
・適合機種:GM80シリーズ
・品名:ラウンドブラシノズル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500の型番1471385500のページです。 型番1471385500に関する仕様情報を記載しております。
掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
VP300用ペーパーバッグ
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80P
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA
掃除機用オプションパーツ
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス
通常価格5,12039,2563,320113,973167,2135,974 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目〜
JANコード73195196658404005337035295731951962836457111453659964582279171255-
トラスココード441-2372244-3689187-2648125-8792652-7518-
質量(g)90.000448.000520.0006000.07500.0-
タイプラウンドブラシノズル(スタンダード)-----
適合機種GM80シリーズAERO 21-01 PC、ATTIX 30-01PC PROVP300--GD930S2シリーズ

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト