17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツマスターノズルセット

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    マスターノズルセット
  • トラスココード
    836-2244
  • 質量(g)
    490

型番:

38-K-MASTERNOZZLE-SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

38-K-MASTERNOZZLE-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
マスターノズルセット
トラスココード
836-2244
質量(g)
490
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
38-K-MASTERNOZZLE-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,302円
( 15,732円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
38φ K型掃除機用オプションパーツマスターノズルセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用オプションパーツマスターノズルセットの型番38-K-MASTERNOZZLE-SETのページです。 型番38-K-MASTERNOZZLE-SETに関する仕様情報を記載しております。
掃除機用オプションパーツマスターノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用オプションパーツマスターノズルセット
掃除機用オプションパーツアタッチメントセット
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
三立 乾式専用バキューム サイレンサー付
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー
メーカー三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器
通常価格14,302円73,631円68,021円359,868円 -90,105円284,924円 -
通常出荷日11日目11日目19日目8日目7日目4日目
商品タイプその他その他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
その他オプションオプション----
詳細タイプマスターノズルセットアタッチメントセット----
トラスココード836-2244836-2245518-9896-361-3321-
質量(g)4903500750025000920025000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました