17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日よけパラソル"SUNLINE NEO" 防水タイプ

通常単価(税別)
20,102
税込単価
22,112
通常出荷日:1日目

【特長】・紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な角形の日よけパラソルです・直射日光に合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    2430(通常)、2480(傾斜時)
  • 幅(mm)
    1850
  • 開傘直径(mm)
    1850×1200
  • 質量(g)
    3800.0
  • 材質1
    パラソル生地:ポリエステル(PE)
  • 材質2
    フレーム:スチール(粉体塗装)
  • 商品タイプ詳細
    日よけパラソル

ご注意

  • 風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
  • ベースは別売です。
  • 適合ベースは、水または砂で満たしてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
9003034275483
243-4195
1個
オフホワイト
9003034194630
243-4196
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,102
( 22,112 )
1日目
20,102
( 22,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な角形の日よけパラソルです
・直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます
・完全防水タイプで雨傘としても使用できます
・傘部分は継ぎ目のない一枚物で、取り外して洗うことができます
・スタンダードタイプに比べ、防水タイプのUVカットレベルのほうがハイグレードです
【用途】
・夏場の日差しおよび雨対策に
【材質】
・パラソル生地:ポリエステル(PE)
・フレーム:スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
  • ベースは別売です。
  • 適合ベースは、水または砂で満たしてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日よけパラソル"SUNLINE NEO" 防水タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日よけパラソル"SUNLINE NEO" 防水タイプ
日よけパラソル"SUNLINE NEO"用ウエイト
現場用日よけパラソル
日よけスクリーンル・ソレイユ
フチドリ付日よけ 80%
背負い日よけ サイズフリー
メーカーDOPPLERDOPPLERYUYPROワタナベ工業日本マタイダイオ化成
通常価格20,1029,128 -4,3232,032 -4,0011,615
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目11日目4日目
商品タイプその他その他-フィルムその他首周り用品
奥行(mm)1200-----
高さ(mm)2430(通常)、2480(傾斜時)-----
幅(mm)1850-----
開傘直径(mm)1850×1200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト