ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ミスミ 色タオルウエス |
【特長】・パラソル用ベースです・水、砂で満たして使用できます【材質】・高密度ポリエチレン
【特長】
・パラソル用ベースです
・水、砂で満たして使用できます
【材質】
・高密度ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

バイリーン
汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイト
0通常価格(税別):4,314円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~