ファクトリーサプライ用品技術窓口

床洗浄機用スクイジーゴム 770mm

通常単価(税別)
22,069円
税込単価
24,276円
通常出荷日:4日目

【特長】・床洗浄機用のスクイジーゴムです【商品仕様】・適合機種:BR・BD40/25C

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    床洗浄機用スクイジーゴム
  • JANコード
    4039784990296
  • トラスココード
    314-6830
  • 奥行(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    15
  • 適合機種
    BR・BD40/25C
  • 幅(mm)
    130
  • 質量(g)
    630.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6.273-354.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6.273-354.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
床洗浄機用スクイジーゴム
JANコード
4039784990296
トラスココード
314-6830
奥行(mm)
850
高さ(mm)
15
適合機種
BR・BD40/25C
幅(mm)
130
質量(g)
630.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.273-354.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,069円
( 24,276円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床洗浄機用のスクイジーゴムです
【商品仕様】
・適合機種:BR・BD40/25C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床洗浄機用スクイジーゴム 770mmの型番6.273-354.0のページです。 型番6.273-354.0に関する仕様情報を記載しております。
床洗浄機用スクイジーゴム 770mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
スイーパー用サイドブラシ
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格22,069円13,915円11,518円 -13,022円13,082円2,551,539円
通常出荷日4日目9日目1日目〜4日目1日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他床洗浄機
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプ床洗浄機用スクイジーゴム床洗浄機用スクイジーゴム-サイドブラシ330mm床洗浄機用強アルカリ性原液-
JANコード40397849902964039784974692-403978421313540397844750904515413009275
トラスココード314-6830311-8412-255-9232326-9977429-0349
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました