ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイーパー用サイドブラシ

通常単価(税別)
13,022円
税込単価
14,324円
通常出荷日:4日目

【特長】・スイーパー用アクセサリーです・塀沿いのゴミを本体側に移動させメインブラシでダストコンテナに掃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    サイドブラシ330mm
  • JANコード
    4039784213135
  • トラスココード
    255-9232
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    125
  • 適合機種
    KM70/20C、KM70/20CN、KM70/30C Bp
  • 幅(mm)
    320
  • 質量(g)
    409.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2.884-935.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2.884-935.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
サイドブラシ330mm
JANコード
4039784213135
トラスココード
255-9232
奥行(mm)
320
高さ(mm)
125
適合機種
KM70/20C、KM70/20CN、KM70/30C Bp
幅(mm)
320
質量(g)
409.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2.884-935.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,022円
( 14,324円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイーパー用アクセサリーです
・塀沿いのゴミを本体側に移動させメインブラシでダストコンテナに掃き込みます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイーパー用サイドブラシの型番2.884-935.0のページです。 型番2.884-935.0に関する仕様情報を記載しております。
スイーパー用サイドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイーパー用サイドブラシ
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
業務用手押し式カーペット洗浄機 BRC
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格13,022円22,069円11,518円 -13,915円740,601円2,551,539円
通常出荷日4日目4日目1日目〜9日目2日目19日目
商品タイプその他その他その他その他-床洗浄機
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプサイドブラシ330mm床洗浄機用スクイジーゴム-床洗浄機用スクイジーゴム--
JANコード40397842131354039784990296-403978497469240397846233924515413009275
トラスココード255-9232314-6830-311-8412324-9556429-0349

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました