17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングラック用棚板 UPR-T255-BK

通常単価(税別)
5,740
税込単価
6,314
通常出荷日:4日目

【特長】・フック、コンテナで保管できない嵩の大きな物の保管に使用できます。【材質】・スチール・色:黒

  • JANコード
    4550414005208
  • トラスココード
    218-0814
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    色:黒
  • 均等積載量(kg)
    10
  • 奥行(mm)
    255
  • 間口(mm)
    899
  • 高さ(mm)
    100

型番:

UPR-T255-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UPR-T255-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414005208
トラスココード
218-0814
質量(g)
4000.0
材質1
スチール
材質2
色:黒
均等積載量(kg)
10
奥行(mm)
255
間口(mm)
899
高さ(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UPR-T255-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,740
( 6,314 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック、コンテナで保管できない嵩の大きな物の保管に使用できます。
【材質】
・スチール
・色:黒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングラック用棚板 UPR-T255-BKの型番UPR-T255-BKのページです。 型番UPR-T255-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングラック用棚板 UPR-T255-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングラック用棚板 UPR-T255-BK
VNコンテナ専用棚板 UPR-C1-BK
吸盤仕様フック用ボックス
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネット
コバンザメ マグネットフック 2本爪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,7404,1132,5204,2492,3602,392
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード455041400520845504140051924550414077823498999939503749899993949484989999875348
トラスココード218-0814218-0815253-0591765-7790765-7820115-0627
質量(g)4000.02000.092.00058060.00060.000
材質1スチールスチール金具:スチール--本体:スチール
材質2色:黒色:黒ボックス:ポリカーボネート--磁石:ネオジム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました