17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用メガネレンチフック(横並び)

通常単価(税別)
3,785
税込単価
4,164
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414198450
  • トラスココード
    256-7993
  • 質量(g)
    198.000
  • 材質1
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • フック本数(本)
    6
  • フック径(mm)
    6
  • 許容荷重(kg)
    5
  • 奥行(mm)
    50
  • 間口(mm)
    174
  • 高さ(mm)
    59
  • 品名
    メガネレンチフック

型番:

SF-MRF2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-MRF2の仕様・寸法情報

JANコード
4550414198450
トラスココード
256-7993
質量(g)
198.000
材質1
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
フック本数(本)
6
フック径(mm)
6
許容荷重(kg)
5
奥行(mm)
50
間口(mm)
174
高さ(mm)
59
品名
メガネレンチフック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-MRF2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,785
( 4,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
・レンチのサイズが数字で一目で分かります
・横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます
【用途】
・メガネレンチの管理に
【材質】
・スチール(ユニクロメッキ仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用メガネレンチフック(横並び)の型番SF-MRF2のページです。 型番SF-MRF2に関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネル用メガネレンチフック(横並び)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用メガネレンチフック(横並び)
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び)
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)
パンチングパネル用樹脂フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,7852,7402,4911,7501,053272 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
JANコード45504141984504550414314942455041431493545504142890664550414315024-
トラスココード256-7993689-0833689-0845667-0854689-0837-
質量(g)198.000198.000192.00093.00057.000-
材質1スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(粉体塗装)ナイロン
フック本数(本)666211

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト