17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

KBZ-ASBL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KBZ-ASBLの仕様・寸法情報

JANコード
4989999709810
トラスココード
207-3567
質量(g)
200
材質1
本体:ポリカーボネート
材質2
マグネットシート
最大積載量(kg/個)
1.5
幅(mm)
120
奥行(mm)
100
高さ(mm)
100
最大積載量(kg/本)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBZ-ASBL

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/個)

幅(mm)

奥行(mm)

最大積載量(kg/本)

最小発注数量
4989999709810
207-3567
200
1.5
120
100
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,158円
( 3,474円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます
・消毒液などのボトル収納に最適です
【用途】
・消毒液などのボトルの吸着管理に
・小物工具・筆記用具の収納と管理
・小物類の管理
【材質】
・本体:ポリカーボネート
・マグネットシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバンザメ樹脂ボックスの型番KBZ-ASBLのページです。 型番KBZ-ASBLに関する仕様情報を記載しております。
コバンザメ樹脂ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバンザメ樹脂ボックス
パンチングラック用棚板
VNコンテナ専用棚板
パンチングパネルオプション ボックスフック
吸盤仕様フック用ボックス
コバンザメ マグネットフック 2本爪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,158円5,740円4,113円2,866円 -2,520円3,062円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:ポリカーボネートスチールスチールスチール(粉体塗装)金具:スチール本体:スチール
材質2マグネットシート---ボックス:ポリカーボネート磁石:ネオジム
高さ(mm)10010076110--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました