ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)シングルランヤード

通常単価(税別)
33,768円
税込単価
37,145円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・トーヨーセフティ フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)シングルランヤードです・肩パッド...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    有
  • 色
    黒
  • JANコード
    4962087406044
  • トラスココード
    336-8570
  • フック口開き(mm)
    53
  • 質量(g)
    2470.000
  • サイズ
    M
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 胴ベルトタイプ
    ワンタッチ
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1250
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.FGH-144
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.FGH-144の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
無
胴ベルト
有
色
黒
JANコード
4962087406044
トラスココード
336-8570
フック口開き(mm)
53
質量(g)
2470.000
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルトタイプ
ワンタッチ
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1250
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.FGH-144
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,768円
( 37,145円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トーヨーセフティ フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)シングルランヤードです
・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)シングルランヤードの型番NO.FGH-144のページです。 型番NO.FGH-144に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)シングルランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)シングルランヤード
フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)ダブルランヤード
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
トーヨーセフティ フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) 
フルハーネス(太腿部パススルー)
小町ハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 赤 Sサイズ
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー藤井電工
通常価格33,768円48,854円40,075円42,861円25,526円 -33,891円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ランヤード(フルハーネス用)ハーネス型安全帯-
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ-
仕様1本吊り専用1本吊り専用----
ツインランヤード無有有---
胴ベルト有有有-有-
よく一緒に購入される商品

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました