17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具 RET

通常単価(税別)
3,4793,747
税込単価
3,8274,122
通常出荷日:1日目

【特長】・締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。【用途】・ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に...

詳細を確認
  • 材質1
    SS400
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法(mm)E

寸法(mm)K

JANコード

質量(g)

最小発注数量
250-9286
100
73.5
4545880130523
140.000
1個
250-9287
125
84.0
4545880130530
200.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,479
( 3,827 )
1日目
3,747
( 4,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
【用途】
・ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。
【材質】
・SS400

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具 RETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具 RET
ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具
ロータリーアイボルト
ロータリーアイボルトRE
フレノリンクボルトC型
ベアリングスイベルフック BKLK
メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック
通常価格3,479-923 -7,000 -19,891 -9,615 -20,093 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
材質1SS400SS400特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト