ファクトリーサプライ用品技術窓口

補助ロープ(蛇腹)HJR-L1BK

  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    無
  • 色
    黒
  • JANコード
    4975364266392
  • トラスココード
    244-3671
  • 質量(g)
    620.000
  • 材質1
    蛇腹:ナイロン
  • 材質2
    フック:スチール
  • 材質3
    接続環:スチール
  • 長さ(mm)
    1000(伸縮時)
  • フック口開き(mm)構造物側
    55
  • フック口開き(mm)
    55
  • フック口開き(mm)人体側
    -
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • 補助ロープは墜落制止用器具ではありません。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HJR-L1BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HJR-L1BKの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
無
胴ベルト
無
色
黒
JANコード
4975364266392
トラスココード
244-3671
質量(g)
620.000
材質1
蛇腹:ナイロン
材質2
フック:スチール
材質3
接続環:スチール
長さ(mm)
1000(伸縮時)
フック口開き(mm)構造物側
55
フック口開き(mm)
55
フック口開き(mm)人体側
-
最大使用可能質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HJR-L1BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,656円
( 9,522円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇腹タイプの補助ロープです
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です
・2丁掛けにすることでフック掛け変え時の無胴綱状態を防止します
・フックは耐久性の高いスチールフックです
【用途】
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式補助ロープとして
【材質】
・蛇腹:ナイロン
・フック:スチール
・接続環:スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • 補助ロープは墜落制止用器具ではありません。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助ロープ(蛇腹)HJR-L1BKの型番HJR-L1BKのページです。 型番HJR-L1BKに関する仕様情報を記載しております。
補助ロープ(蛇腹)HJR-L1BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助ロープ(蛇腹)HJR-L1BK
補助ロープ蛇腹 HJR-L4BK
着脱式補助ロープ蛇腹
着脱式補助ロープ HKRFA-CL4
胴ベルト型用蛇腹ランヤード B1JR150-TL8BK
胴ベルト型用リール式ランヤード ER150縦型L1
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格8,656円8,656円10,340円12,238円13,170円10,109円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード
タイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用--
ツインランヤード無無無無無無
胴ベルト無無無無無無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました