ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハオルハーネスHS 黒(AHSF-BK)

  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    無
  • 色
    黒
  • JANコード
    4975364267412
  • トラスココード
    524-5377
  • 質量(g)
    1350
  • 材質1
    スチール
  • サイズ
    フリーサイズ
  • ベルト幅(mm)
    41
  • 腿バックル
    ー
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AHSF-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AHSF-BKの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
無
胴ベルト
無
色
黒
JANコード
4975364267412
トラスココード
524-5377
質量(g)
1350
材質1
スチール
サイズ
フリーサイズ
ベルト幅(mm)
41
腿バックル
ー
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHSF-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,257円
( 18,983円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル
・腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
・高耐久スチールワンタッチバックル仕様です
・形が崩れず脱ぎ着しやすい肩・背中パッドを標準装備です
・スマートパス構造:腰道具の上を通るベルトが細幅仕様になっているので、腰道具の隙間にベルトを逃がすことができます
・調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
・肩・背中パッド付です
・フィット性に優れたソフトクッション採用します
【材質】
・スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハオルハーネスHS 黒(AHSF-BK)の型番AHSF-BKのページです。 型番AHSF-BKに関する仕様情報を記載しております。
ハオルハーネスHS 黒(AHSF-BK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハオルハーネスHS 黒(AHSF-BK)
フルハーネス"ハオル"(フルハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード2本)
セフハーネスS フリーサイズ
セフハーネスB 蛇腹L4ダブル
フルハーネス ハーネスGS
セフハーネスB フリーサイズ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格17,257円40,261円 -18,913円23,250円13,619円12,308円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯--ハーネス型安全帯-
タイプロープタイプロープタイプ--ロープタイプ-
仕様1本吊り専用1本吊り専用--1本吊り専用-
ツインランヤード無有--無-
胴ベルト無無--無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました