ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーロックフック

  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    2
  • C (mm)
    88
  • D (mm)
    32
  • JANコード
    4967521453417
  • トラスココード
    564-1074
  • 全長(mm)
    381
  • 幅(mm)
    167
  • 本体厚さ(mm)
    54
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    特殊鋼
  • 仕様
    開閉ロック式

ご注意

  • レバーを操作する時に、ゆびづめに注意して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLH2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLH2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
2
C(mm)
88
D(mm)
32
JANコード
4967521453417
トラスココード
564-1074
全長(mm)
381
幅(mm)
167
本体厚さ(mm)
54
質量(g)
3800
材質1
特殊鋼
仕様
開閉ロック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLH2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,839円
( 21,823円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・敷鉄板の運搬・施工作業に最適です
・吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です
・敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます
・開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます
・NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
【用途】
・通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • レバーを操作する時に、ゆびづめに注意して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロックフックの型番SLH2Aのページです。 型番SLH2Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパーロックフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロックフック
スーパーロックフック開閉ロック式(スイベル付) 容量:3ton 全長:403mm
スーパーロックフック(開閉ロック式)
覆工板フック FKH1
スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S
スーパーロックフック 073SP SLH-N
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールコンドーテックコンドーテック
通常価格19,839円42,052円21,460円3,196円25,160円 -20,791円 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目10日目10日目
商品タイプフック-フックフックフックフック
基本使用荷重(t)2-31--
C(mm)88-8885--
D(mm)32-3232--
JANコード4967521453417496752146608049675211320534967521108805--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました