17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感エルボープロテクション

通常単価(税別)
1,943
税込単価
2,137
通常出荷日:7日目

【特長】・厚さ10mmのEVAパッドで衝撃を吸収します・ハニカム仕様で通気性抜群です・上口にはシリコン...

詳細を確認
  • ブラック
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    本体:ナイロン85%、ポリウレタン15% パッド:EVA厚さ10mm すべり止め部:シリコン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手首周り(cm)

長さ(cm)

袖口まわり(cm)

最小発注数量
L
4963527720928
610-2725
18
42.0
18
1個
M
4963527720935
610-2726
17
40.0
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943
( 2,137 )
7日目
1,943
( 2,137 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ10mmのEVAパッドで衝撃を吸収します
・ハニカム仕様で通気性抜群です
・上口にはシリコンの滑り止めが付いています
・接触冷感、吸汗速乾、UVカット(UPF50+)
【用途】
・作業に
【材質】
・本体:ナイロン85%、ポリウレタン15% パッド:EVA厚さ10mm すべり止め部:シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感エルボープロテクションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感エルボープロテクション
強冷感ポンチョ COOLFIX
冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618
冷感インナーシャツ(長袖Vネック)"FREEZE TECH 氷撃"
メーカーカジメイク昭和商会OKA USHIOおたふく手袋ミドリ安全LIBERTA CO.,LTD
通常価格1,9433,25814,567 -1,4387544,800
通常出荷日7日目7日目4日目1日目〜1日目1日目
ブラック-----
質量(g)70.000-----
材質1本体:ナイロン85%、ポリウレタン15% パッド:EVA厚さ10mm すべり止め部:シリコン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト