17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腰部サポーター プロガード3Dメッシュ

通常単価(税別)
7,599
税込単価
8,359
通常出荷日:11日目

【特長】・腰にフィットする、サイズフリーの3D成型サポーターです・抜群のフィット感はそのままに、無数の...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ブラック
  • 適合ベルト幅(mm)
    50
  • JANコード
    4510620086613
  • 質量(g)
    190.000
  • トラスココード
    426-7016
  • 材質1
    内側:EVA樹脂
  • 材質2
    外側:トリカルネット

型番:

PGME
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PGMEの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
JANコード
4510620086613
質量(g)
190.000
トラスココード
426-7016
材質1
内側:EVA樹脂
材質2
外側:トリカルネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PGME
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,599
( 8,359 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰にフィットする、サイズフリーの3D成型サポーターです
・抜群のフィット感はそのままに、無数の風通し穴で通気性を大きく向上させたメッシュバージョンです
・腰部への重量分散・軽減
【材質】
・内側:EVA樹脂
・外側:トリカルネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰部サポーター プロガード3Dメッシュの型番PGMEのページです。 型番PGMEに関する仕様情報を記載しております。
腰部サポーター プロガード3Dメッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰部サポーター プロガード3Dメッシュ
プロフィット・メッシュ
プロスリム・メッシュ
腰部固定帯 ガードフィット
プロフィット・メッシュ プラ L
プロフィット・メッシュ プラ S
メーカータイタン東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,5993,9473,5091,5803,7503,750
通常出荷日11日目6日目6日目1日目6日目6日目
サイズフリー-----
ブラック-----
適合ベルト幅(mm)50-----
JANコード4510620086613-----
質量(g)190.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました