ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDワークライト 替球

通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:1日目

【特長】・LEDワークライトシリーズの純正交換用LED電球です・2017年度省エネ法目標基準値達成商品...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • 明るさ (lm)
    1600
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    LEDワークライトシリーズ用別売電球
  • 口金
    E26
  • JANコード
    4967576254267
  • トラスココード
    137-1979
  • 質量(g)
    195
  • 光源色
    昼白色相当
  • 消費電力(W)
    13.6
  • 材質1
    ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
  • 外径(mm)
    65
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 全長(mm)
    116
  • 相当電球
    100形
  • 定格消費電力 (W)
    4.4
  • 仕様1
    定格入力電力:0.237A

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LDA14N-G-C3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LDA14N-G-C3の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
明るさ(lm)
1600
その他
オプション
詳細タイプ
LEDワークライトシリーズ用別売電球
口金
E26
JANコード
4967576254267
トラスココード
137-1979
質量(g)
195
光源色
昼白色相当
消費電力(W)
13.6
材質1
ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
外径(mm)
65
球寿命(時間)
40000
全長(mm)
116
相当電球
100形
定格消費電力(W)
4.4
仕様1
定格入力電力:0.237A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LDA14N-G-C3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDワークライトシリーズの純正交換用LED電球です
・2017年度省エネ法目標基準値達成商品です
【材質】
・ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDワークライト 替球の型番LDA14N-G-C3のページです。 型番LDA14N-G-C3に関する仕様情報を記載しております。
LEDワークライト 替球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDワークライト 替球
LEDクリップライト屋内用 2灯式クリップタイプ
人感センサー付タイプLEDクリップ
ハンドランプ・替球(耐振電球)
LEDワークライト DOP-WL40-G
充電式LEDワークライト
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマハタヤリミテッドELPA朝日電器マキタ
通常価格3,525円6,814円5,397円740円 -1,394円5,872円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品の種類その他LEDLED-LEDLED
明るさ(lm)16003200810-240-
その他オプション-----
詳細タイプLEDワークライトシリーズ用別売電球-----
口金E26E26E26---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました