ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック用荷台はしご

通常単価(税別)
18,100円
税込単価
19,910円
通常出荷日:8日目

【特長】・あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置・伸縮可能な手すり付きです・全溶接加工の為、丈夫で安全性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    2連はしご
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • フック有効幅 (mm)
    55
  • 手がかり棒
    有
  • 段数 (段)
    2
  • 材質1
    アルミ
  • 仕様
    完成品
  • JANコード
    4582572513479
  • トラスココード
    592-5409
  • 質量 (g)
    3000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F802
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F802の仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
最大使用質量(kg)
100
フック有効幅(mm)
55
手がかり棒
有
段数(段)
2
材質1
アルミ
仕様
完成品
JANコード
4582572513479
トラスココード
592-5409
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,100円
( 19,910円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置
・伸縮可能な手すり付きです
・全溶接加工の為、丈夫で安全性も高いです
・取り付け部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、ボディーに傷をつけません
・三点指示により、安全に昇降できる形式のものとなっております
【用途】
・トラックの荷台乗り降り
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック用荷台はしごの型番F802のページです。 型番F802に関する仕様情報を記載しております。
トラック用荷台はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック用荷台はしご
はしご用アウトリガー
TRUSCO はしご交換用パーツ 交換用ロープ
はしご用上部カバー(2個)
はしご用交換パーツ 脚端具
アルインコ はしご用電工ベルト
メーカー伝蔵KEIAI(敬相)トラスコ中山エスコトラスコ中山アルインコ
通常価格18,100円80,902円3,650円 -10,541円8,290円30,286円
通常出荷日8日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ2連はしご関連商品関連商品関連商品-関連商品
最大使用質量(kg)100-----
フック有効幅(mm)55-----
手がかり棒有-----
段数(段)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました