ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDハンドライト 100V充電式

通常単価(税別)
19,814円
税込単価
21,795円
通常出荷日:7日目

【特長】・COB LED採用により手元を広範囲に照らします・先端ライトを搭載しスポット照射できます・背...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付 / クリップ付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    500
  • 電源
    AC
  • コード長さ (m)
    0.24
  • 色
    黒
  • 電源詳細
    内蔵ACアダプターまたは内蔵充電池
  • JANコード
    4571255135121
  • トラスココード
    630-4241
  • 質量(g)
    255.000
  • 電源(V)
    100
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    357
  • 幅(mm)
    47
  • 最大点灯時間 (h)
    10(弱)/4.5(強)
  • 充電時間 (h)
    6
  • 照射角 (°)
    145
  • 付属品
    コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(24cm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAL-01A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BAL-01Aの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付 / クリップ付 / マグネット付
明るさ(lm)
500
電源
AC
コード長さ(m)
0.24
色
黒
電源詳細
内蔵ACアダプターまたは内蔵充電池
JANコード
4571255135121
トラスココード
630-4241
質量(g)
255.000
電源(V)
100
奥行(mm)
34
高さ(mm)
357
幅(mm)
47
最大点灯時間(h)
10(弱)/4.5(強)
充電時間(h)
6
照射角(°)
145
付属品
コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(24cm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAL-01A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,814円
( 21,795円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COB LED採用により手元を広範囲に照らします
・先端ライトを搭載しスポット照射できます
・背面にマグネットを内蔵しています
・本体はめ込み式の自在フックを付属しています
・ACアダプタ内蔵型です
・100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます
・付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません
・衝撃を考慮した設計です
・Low→Hi→先端3モード切り替え
【用途】
・各種機器メンテナンスに
・暗所での作業に
・狭い箇所での照明に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハンドライト 100V充電式の型番BAL-01Aのページです。 型番BAL-01Aに関する仕様情報を記載しております。
LEDハンドライト 100V充電式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDハンドライト 100V充電式
センタLEDハンドライトK
1灯ブラックライト
ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本
LEDライトEDCL1-T
充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH
メーカー三協リールTJMデザインタジマツールトラスコ中山イチネンアクセスSUREFIRE日動工業
通常価格19,814円6,510円1,347円2,429円39,623円9,957円
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目7日目1日目1日目
商品の種類LED-----
形状フック付 / クリップ付 / マグネット付-----
明るさ(lm)500-----
電源AC-----
コード長さ(m)0.24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました