ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧クイックカップリング

通常単価(税別)
7,797円
税込単価
8,577円
通常出荷日:4日目

油圧用カップリングです。【特長】・シリンダ側のクイックカップリング(オス)です

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • ねじ径
    G1/4
  • 材質
    本体:スチール
  • 適合ホース
    26778
  • 適合シリンダ
    CFCシリーズ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

45952
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45952の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
ねじ径
G1/4
品名
シリンダ側カップリング(オス)
材質
本体:スチール
適合ホース
26778
適合カップリング
46014
適合シリンダ
CFCシリーズ
JANコード
7321610459525
トラスココード
256-7068
質量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • 品名

  • 適合カップリング

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
45952

品名

適合カップリング

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
シリンダ側カップリング(オス)
46014
7321610459525
256-7068
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,797円
( 8,577円 )
4日目

詳細情報

基本情報

油圧用カップリングです。
【特長】
・シリンダ側のクイックカップリング(オス)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧クイックカップリングの型番45952のページです。 型番45952に関する仕様情報を記載しております。
油圧クイックカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧クイックカップリング
スイベルカップリング
G1" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
シリーズ410 eSafe カップリング ウレタンホース取付用カップリング
シリーズ315 カップリング
B型カップリング
メーカーREHOBOTREHOBOTエスコセインジャパンセインジャパン大阪ジャッキ製作所
通常価格7,797円9,605円9,054円7,406円 -1,603円 -4,936円
通常出荷日4日目4日目2日目2日目〜2日目〜1日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
ねじ径G1/4G1/4----
材質本体:スチール本体:スチール----
適合ホース2677826778----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト