ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

切断機安全カバー

通常単価(税別)
7,549円
税込単価
8,304円
通常出荷日:11日目

【特長】・折りたたみ式で収納に便利、場所をとらずに簡単に片づけられます・ノービスのワンタッチ式で組立が...

詳細を確認

型番:

CS-355
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-355の仕様・寸法情報

JANコード
4986449020556
質量(g)
4800.000
トラスココード
465-8112
材質1
亜鉛メッキ鋼板

型番リスト

表示件数
型番
CS-355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,549円
( 8,304円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式で収納に便利、場所をとらずに簡単に片づけられます
・ノービスのワンタッチ式で組立が簡単です
・丈夫で耐久性に優れています
【用途】
・ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に
・市販の305mm、355mmの切断機用です
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断機安全カバーの型番CS-355のページです。 型番CS-355に関する仕様情報を記載しております。
切断機安全カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断機安全カバー
K-210-13安全カバー
切断機
高速切断機
チップソー切断機
中型切断機
メーカーEIGER TOOLSアズワンマキタEARTH MANサンコーミタチアズワン
通常価格7,549円3,843円40,386円20,970円1,099,325円1,119円 -
通常出荷日11日目8日目3日目3日目5日目1日目〜
JANコード4986449020556-----
質量(g)4800.000-----
トラスココード465-8112-----
材質1亜鉛メッキ鋼板-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました