ファクトリーサプライ用品技術窓口

皮スキ 貫通タイプ

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性抜群のヘッド付き貫通タイプの皮スキです【用途】・古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用【材...

詳細を確認
  • JANコード
    4945758006064
  • 刃厚(mm)
    1.6
  • 刃長(mm)
    90
  • 刃幅(mm)
    90
  • 全長(mm)
    205
  • 質量(g)
    140.000
  • トラスココード
    654-1703
  • 材質1
    ブレード:S50C
  • 材質2
    ハンドル:全鋼樹脂

ご注意

  • 先端が鋭利になっております。

型番:

4126
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4126の仕様・寸法情報

JANコード
4945758006064
刃厚(mm)
1.6
刃長(mm)
90
刃幅(mm)
90
全長(mm)
205
質量(g)
140.000
トラスココード
654-1703
材質1
ブレード:S50C
材質2
ハンドル:全鋼樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群のヘッド付き貫通タイプの皮スキです
【用途】
・古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用
【材質】
・ブレード:S50C
・ハンドル:全鋼樹脂

ご注意

  • 先端が鋭利になっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮スキ 貫通タイプの型番4126のページです。 型番4126に関する仕様情報を記載しております。
皮スキ 貫通タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮スキ 貫通タイプ
皮スキ 貫通タイプ
皮スキ
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
木柄皮スキ
ステンレス皮スキ 直
メーカー坂爪製作所坂爪製作所富田刃物トラスコ中山コーワハンディ・クラウン
通常価格1,1901,026 -1,261 -700 -524251
通常出荷日5日目5日目1日目1日目2日目4日目
JANコード4945758006064-----
刃厚(mm)1.61.6----
刃長(mm)90-----
刃幅(mm)90-----
全長(mm)205-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト