ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7

通常単価(税別)
135,945円
税込単価
149,540円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です【用途】・軽量間仕切りなどの取付に

  • 使用時は安全メガネ、保護具を着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UG7-VER2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UG7-VER2の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
仕様
ガス
特長
軽量
JANコード
4533430105947
トラスココード
578-5270
高さ(mm)
373
全長(mm)
387
ネイル装填数(本)
30
質量(g)
3700.0
適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)
6.3×2.6
幅(mm)
116
付属品
バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ
備考
銃所持許可不要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UG7-VER2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,945円
( 149,540円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です
【用途】
・軽量間仕切りなどの取付に

ご注意

  • 使用時は安全メガネ、保護具を着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7の型番UG7-VER2のページです。 型番UG7-VER2に関する仕様情報を記載しております。
ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7
ガス式鋲打ち機 UG用ピン
コンクリート用ガスピン打ち機
MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kg
ガスネイラ用コンクリートピン
コードレスピン釘打機
メーカー日本パワーファスニング日本パワーファスニングマキタマックス(文具)マックス(文具)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格135,945円25,692円 -121,945円102,275円28,008円58,932円 -
通常出荷日1日目2日目〜4日目5日目4日目7日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)その他釘打機(ネイル用)-その他-
仕様ガスガスエア---
特長軽量-----
JANコード4533430105947-----
トラスココード578-5270-----
よく一緒に購入される商品

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました