ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングタライ(丸型)

通常単価(税別)
5,656円
税込単価
6,222円
通常出荷日:11日目

【特長】・野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な湯王とで活躍します・ホースジョイナー付き...

詳細を確認
  • 種類
    丸槽
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    754
  • 奥行 (mm)
    754
  • 高さ (mm)
    324
  • 容量 (l)
    105
  • 色
    ブルー
  • JANコード
    4547883501317
  • 質量(g)
    2800.0
  • トラスココード
    362-1513
  • 仕様
    水抜き栓なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50131の仕様・寸法情報

種類
丸槽
材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
754
奥行(mm)
754
高さ(mm)
324
容量(l)
105
色
ブルー
JANコード
4547883501317
質量(g)
2800.0
トラスココード
362-1513
仕様
水抜き栓なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
50131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,656円
( 6,222円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な湯王とで活躍します
・ホースジョイナー付きで、おひとりでの作業にも安心です
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キングタライ(丸型)の型番50131のページです。 型番50131に関する仕様情報を記載しております。
キングタライ(丸型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングタライ(丸型)
キングタライ(角型)
たらい タフタライ
GKタライ
タライ(アルミ) フタ
トンボタライ
メーカーSANKO PLASANKO PLASANKO PLAリストラスコ中山新輝合成
通常価格5,656円5,637円 -1,323円 -1,734円 -10,054円 -1,166円 -
通常出荷日11日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類丸槽角槽丸槽丸槽--
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--
間口(mm)754-----
奥行(mm)754-----
高さ(mm)324-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました